Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets

Samarium Cobalt Shallow Pot Magnets
  • Mengenrabatt
Shallow Pot Magnets
Max. operating temperature 200°C.
Mild steel pot.
Zinc plated body.Currently available per piece

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
E760
E761
E762
E763
E764
E765
E766
E767
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSAnziehungskraft (Bereich frei wählbar)
(N)
Anziehungskraft (Wert konfigurierbar)
(N)
Außen-Ø
(mm)
Höhe
(mm)

2.72 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

10bis zu 10,04.90564.5

3.56 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.010.79184.5

3.27 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1010.1 bis 20.019.62104.5

4.08 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1030.1 bis 40.039.24134.5

5.22 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

1050.1 bis 60.058.86164.5

8.64 €

20 Verfügbar 17 Arbeitstage 1080.1 bis 90.088.29206

14.34 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100.1 oder mehr147.15257

22.41 €

10 Verfügbar 3 Arbeitstage 10100.1 oder mehr215.82327

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Rund Magnetausführung (Werkstoff) Samarium-Kobalt-Magnet

Technischer Support