Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

Riemenbügel, selbstsichernd / Rostfreier Stahl 1.4305

Riemenbügel, selbstsichernd / Rostfreier Stahl 1.4305
  • Sonderpreis bis 31/03/2023
  • Mengenrabatt

Mit dem Riemenbügel können in Kombination mit den Aufnahmebuchsen Teile schnell und einfach verbunden werden.
Das robuste Bauteil ist aus rostfreiem Stahl hergestellt. Neben der schwarzen Standardausführung steht auch eine unbeschichtete Variante zur Verfügung. Der Riemenbügel ist wartungsfrei, geräuschfrei und verliersicher.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22330.0010
22330.0020
22330.0110
22330.0120
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
RoHSLänge L (mm) l1 l2 l3 Belastbarkeit max.

17.55 €

13.34 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 10232331.316.51.2

20.45 €

1 3 Arbeitstage 10404036.6232

19.31 €

1 3 Arbeitstage 10232331.316.51.2

20.18 €

1 3 Arbeitstage 10404036.6232

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Nenngröße Schraube (M) 9.5 Werkstoff Rostfreier Stahl 1.4301 d1 9.5
Temperatur max. 150 Temperatur min. -50 Feder Rostfreier Stahl
Konfliktmineralfrei ja REACH-konform ja

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support