Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22880.0406 |
22880.0407 |
22880.0408 |
22880.0409 |
22880.0410 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Werkstoff | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1.42 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 3.4 | Stahl | 6.5 | 43 | 8 | 12 | 6 | ||
- | 1.52 € | 10 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 4.1 | Stahl | 7.5 | 38 | 9 | 14 | 7 | ||
2.16 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 4.2 | - | 8.5 | 40 | 10.5 | 15 | 8 | |||
2.37 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 4.5 | - | 9.5 | 43 | 11 | 17 | 9 | |||
2.85 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 10 | 4.75 | - | 10.5 | 45 | 12.5 | 19 | 10 |
Loading...
Bolzen | Stahl | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Werkstoff
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
d3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften