Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22880.0414 |
22880.0415 |
22880.0416 |
22880.0417 |
22880.0418 |
22880.0419 |
22880.0420 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | l3 (mm) | l4 (mm) | d3 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 4 | 2.5 | 4.5 | 69 | 6.5 | 9 | 4 | |||
2.63 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 5 | 3 | 5.5 | 71 | 7.5 | 10 | 5 | |||
2.66 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 6 | 3.4 | 6.5 | 73 | 8 | 12 | 6 | |||
3.50 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 7 | 4.1 | 7.5 | 68 | 9 | 14 | 7 | |||
3.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 8 | 4.2 | 8.5 | 70 | 10.5 | 15 | 8 | |||
4.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 4.5 | 9.5 | 73 | 11 | 17 | 9 | |||
5.17 € | 1 | 2 Arbeitstage | 10 | 10 | 4.75 | 10.5 | 75 | 12.5 | 19 | 10 |
Loading...
Bolzen | Stahl | Konfliktmineralfrei | ja | REACH-konform | ja |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
l1(mm)
l2(mm)
l3(mm)
l4(mm)
d3(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften