• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 2:00 bis 8:00 (CEST) 25/6/2019 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Scharnier-Sortiment für Möbel und Schubladen, 89 mm/102 mm

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
72608
72609
72616
72617
72618
72619
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Länge
(mm)
Breite
(mm)
Plattendicke
(mm)
Ringhülse JAN-Code

7.68 €

5 Arbeitstage 8956.51.5Sentoku Farbe4960983726082

8.41 €

5 Arbeitstage 101.4701.8Sentoku Farbe4960983726099

7.98 €

5 Arbeitstage 8956.51.5Farbe Silber4960983726167

8.80 €

5 Arbeitstage 101.4701.8Farbe Silber4960983726174

7.98 €

5 Arbeitstage 8956.51.5Goldfarben4960983726181

8.80 €

Verfügbar 5 Arbeitstage 101.4701.8Goldfarben4960983726198

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Grundkörperausführung Flache Scharniere Ausführung mit flachem Scharnier Rechteckform Betriebsumgebung Standard
Grundwerkstoff Eisen Befestigungsmethode Verschraubung Anzahl in einem Paket 2 Stk.

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support