• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Tragrollen für Rollenbahnen / R-□□□ / 1-fach Lagerung / zylindrisch

Tragrollen für Rollenbahnen / R-□□□ / 1-fach Lagerung / zylindrisch

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Eine der am häufigsten verwendeten JIS-Standard-Stahlrohrrollen. Rolle, die das Band auf der Rücklaufseite stützt.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
R-1200
R-1400
R-1600
R-900
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Wellendurchmesser
(mm)
Riemenbreite
(mm)

305.72 €

1 18 Arbeitstage 139.81300251200

494.21 €

1 12 Arbeitstage 165.21530301400

544.71 €

1 18 Arbeitstage 165.21730301600

197.98 €

1 18 Arbeitstage 114.3100020900

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Welle
Lager Einfach Rollenwerkstoff Stahl Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Lagerwerkstoff Edelstahl Antrieb Standard

Technischer Support