• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Trägerrolle

Trägerrolle

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

PDF

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
C-40
C-45
C-50
C-60
C-75
C-90
C-105
C-120
C-140
C-160
C-180
C-200
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Aussen - D
(Ø)
Breite W
(mm)
Wellendurchmesser
(mm)
Riemenbreite
(mm)

50.37 €

11 Arbeitstage 89.114520400

53.10 €

11 Arbeitstage 89.116520450

54.53 €

11 Arbeitstage 89.118020500

57.74 €

11 Arbeitstage 89.121020600

78.68 €

11 Arbeitstage 114.326520750

87.13 €

11 Arbeitstage 114.331520900

126.41 €

11 Arbeitstage 139.8370251050

135.55 €

11 Arbeitstage 139.8420251200

146.80 €

11 Arbeitstage 165.2500301400

160.19 €

11 Arbeitstage 165.2580301600

202.44 €

11 Arbeitstage 165.2650351800

218.91 €

11 Arbeitstage 165.2730352000

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Lange Rolle Lange Rolle, Ausführung Gerade Wellentyp Welle
Lager Einfach Rollenwerkstoff Stahl Eigenschaften Standard
Lauffläche Nv Lagerwerkstoff Edelstahl Antrieb Standard

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support