• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Befestigung, flach

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16561
16562
16563
16564
16572
16573
16574
16575
16576
16577
16578
16579
16593
16594
16595
16596
16597
16598
16599
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Material Oberflächenfinish Größe JAN-Code

7.31 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Vernickelt2 x 15 x 194 mm4960983165614

7.16 €

5 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Vernickelt3 x 25 x 94 mm4960983165621

7.46 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Vernickelt3 x 25 x 144 mm4960983165638

9.75 €

3 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Vernickelt3 x 25 x 294 mm4960983165645

6.71 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung2 x 15 x 94 mm4960983165720

6.86 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung2 x 15 x 144 mm4960983165737

7.76 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung2 x 15 x 194 mm4960983165744

7.46 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung2 x 15 x 294 mm4960983165751

7.01 €

5 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung3 x 25 x 94 mm4960983165768

7.46 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung3 x 25 x 144 mm4960983165775

7.61 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung3 x 25 x 194 mm4960983165782

8.66 €

4 Arbeitstage EN 1.0330 Äquiv.Kationische Elektroabscheidungs-Beschichtung3 x 25 x 294 mm4960983165799

8.25 €

3 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 15 x 94 mm4960983165935

8.55 €

3 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 15 x 144 mm4960983165942

9.15 €

3 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 15 x 194 mm4960983165959

9.60 €

3 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 15 x 294 mm4960983165966

7.76 €

5 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 25 x 94 mm4960983165973

8.06 €

5 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 25 x 144 mm4960983165980

9.60 €

3 Arbeitstage EdelstahlGebürstet2 x 25 x 194 mm4960983165997

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Band, Harteisenplatten

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support