• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Stick Eckbo Winkel Schraube/Schraube Bohrung

Stick Eckbo Winkel Schraube/Schraube Bohrung
  • Mengenrabatt
Holzverbindungsklammer zur Verstärkung, Verbindung, etc. Material: EN 1.4301 Equiv. (gesintert), Ausführung: Trommelausführung, Schraubenlochdurchmesser (ø) 5

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
16711
16712
16713
16714
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe JAN-Code

3.56 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 40 x 4030 x 1,84960983167113

4.73 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 60 x 6040 x 1,84960983167120

5.87 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 75 x 7550 x 1,84960983167137

7.02 €

1 Verfügbar 7 Arbeitstage 90 x 9060 x 1,84960983167144

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Holzbeschläge Anschlussgerätetypen zur Holzbearbeitung Elemente aus gefaltetem Metall, L-Profile Durchmesser Gewindebohrung(φ) 5
Material Edelstahl (EN 1.4301 Äquiv.) Oberflächenfinish Rundschliff

Technischer Support