• Aus technischen Gründen ist eine Kreditkartenzahlung temporär nicht möglich. Wir bitten etwaige Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

Bindeband für Gartenarbeit – 100 Stück

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
601-G10
601-G15
601-G20
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Größe
(mm)
Spezielle Hinweise JAN-Code

6.69 €

6 Arbeitstage 10066 Nylon, UL-Standard (94-V2) Zugelassenes Produkt4954438613140

7.97 €

6 Arbeitstage 15066 Nylon, UL-Standard (94-V2) Zugelassenes Produkt4954438613157

9.67 €

6 Arbeitstage 20066 Nylon, UL-Standard (94-V2) Zugelassenes Produkt4954438613164

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Heimwerkerbedarf Werkstoff aus Heimwerker-Rohmateral Nylon Heimerker, Rohmaterial arten Kabelbinder
Farbe Grün

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support