Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberflächenbehandlung | Anschlussgewinde | Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser (mm) | Sleeve material | Dichtungsmaterial | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/8 | 4 | C2700 | - | ||
4.39 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 4 | C2700 | - | ||
4.21 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/8 | 6 | C2700 | - | ||
4.55 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
4.27 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 6 | C2700 | - | ||
4.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.92 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 6 | C2700 | - | ||
7.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.02 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/8 | 8 | C2700 | - | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
5.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 8 | C2700 | - | ||
6.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Ohne | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.10 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
6.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 8 | C2700 | - | ||
6.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
7.73 € | 10 | 26 Arbeitstage | Vernickelt | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
7.52 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 1/4 | 10 | C2700 | - | ||
7.85 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
8.08 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 3/8 | 10 | C2700 | - | ||
8.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
10.19 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/2 | 10 | C2700 | - | ||
10.47 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/4 | 12 | C2700 | - | ||
10.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
10.47 € | 10 | 4 Arbeitstage | NA | 3/8 | 12 | C2700 | - | ||
10.53 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | 1/2 | 12 | C2700 | - | ||
10.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | NA | - | - | - | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Verbindungsausführung | Schraube⇔Leitungszweiganschluss | Gewinde-Leitung-Mehrpunktverbindungsform | T-Stück, Abzweigung, Verschraubung | Werkstoff | EN CW614N Äquiv. + EN CW617N Äquiv. |
---|---|---|---|---|---|
Mit Schraube | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberflächenbehandlung
Anschlussgewinde
Zur Rohrgröße passender Außendurchmesser(mm)
Sleeve material
Dichtungsmaterial
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften