M5AN, Miniatur-Verschraubung - Schlauchtülle für Nylonschlauch

M5AN, Miniatur-Verschraubung - Schlauchtülle für Nylonschlauch
A miniature fitting that can be removed without the use of tools.
[Features]
· Barb fitting for nylon tubes.
· Compact piping space.
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
[Applications]
· Nylon tube piping.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-5AN-4
M-5AN-4-X83
M-5AN-6
M-5AN-6-X83
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen

1.03 €

10 4 Arbeitstage [Resin] 00010Nylon (4/2,5)Nylon 66・GF30 %n. z.

0.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009---

1.03 €

10 4 Arbeitstage [Resin] 00010Nylon (4/2,5)--

0.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009---

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestücke (Widerhaken) Connection screw M

Technischer Support