M5AL, Miniatur-Verschraubung - Einschraubwinkel

M5AL, Miniatur-Verschraubung - Einschraubwinkel
A miniature fitting that can be removed without the use of tools.
[Features]
· Compact piping space.
· Rotates 360° around the stud as an axis, allowing it to be fixed at any angle.
[Applications]
· Ideal for tube piping.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
M-5ALN-4
M-5ALN-4-X112
M-5ALN-6
M-5ALN-6-X112
M-5ALU-3
M-5ALU-3-X112
M-5ALU-4
M-5ALU-4-X112
M-5ALU-6
M-5ALU-6-X112
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Applicable tube material (O.D./I.D.) Dichtungsmaterial Spezifikationen Bestelloptionen Screw Pitch
(mm)

3.71 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010Nylon (6/4)Nylon 66・GF30 %n. z.-

4.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM--

3.71 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010Nylon (6/4)Nylon 66・GF30 %n. z.-

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM--

3.71 €

10 4 Arbeitstage [Resin] 00010Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2)Nylon 66・GF30 %n. z.-

4.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM--

3.71 €

10 4 Arbeitstage [Resin] 00010Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5)Nylon 66・GF30 %n. z.-

4.94 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM-0.8

3.71 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[Resin] 00010Weiches Nylon・Polyurethan (6/4)Nylon 66・GF30 %n. z.-

5.97 €

10 26 Arbeitstage [Resin] 00009-SUS316 + Spezial-FKM-0.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Verbindungsausführung Screw⇔Tube Connection Verbindungsausführung Gewinde-Leitung Kniestück mit Widerhaken Connection screw M

Technischer Support