Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
M-5ALHN-4 |
M-5ALHN-6 |
M-5ALHU-3 |
M-5ALHU-4 |
M-5ALHU-4-X112 |
M-5ALHU-6 |
M-5ALHU-6-X83 |
M-5ALHU-6-X112 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff | Applicable tube material (O.D./I.D.) | Dichtungsmaterial | Spezifikationen Bestelloptionen | Screw Pitch (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Resin] 00010 | Nylon (6/4) | - | - | - | ||
3.71 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00010 | Nylon (4/2,5) | PVC | n. z. | - | ||
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Resin] 00010 | Weiches Nylon・Polyurethan (3,18/2,18・3,18/2) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Resin] 00010 | Weiches Nylon・Polyurethan (4/2,5) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
4.94 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00009 | Weiches Nylon und Polyurethan (4/2.5) | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 | ||
3.71 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Resin] 00010 | Weiches Nylon・Polyurethan (6/4) | Nylon 66・GF30 % | n. z. | - | ||
3.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00009 | Weiches Nylon und Polyurethan (6/4) | - | - | 0.8 | ||
5.97 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Resin] 00009 | Weiches Nylon und Polyurethan (6/4) | SUS316 + Spezial-FKM | - | 0.8 |
Loading...
Verbindungsausführung | Screw⇔Tube Connection | Verbindungsausführung Gewinde-Leitung | Kniestück mit Widerhaken (H) | Connection screw | M |
---|
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Werkstoff
Applicable tube material (O.D./I.D.)
Dichtungsmaterial
Spezifikationen Bestelloptionen
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften