• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2W

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Aussengewinde / mit Dichtring / KQ2W
A one-touch fitting by SMC.
[Features]
· Improved tube insertion/removal.
· Compact and light weight.
[Applications]
· Typically used together with a male elbow. However, where it differs is that it is used to prevent interference between fittings by allowing for multi-level piping.

(i)Hinweis

  • See the catalog for details on materials and specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KQ2W04-M3G1
KQ2W01-32A
KQ2W01-32N
KQ2W01-U01A
KQ2W01-U01N
KQ2W01-U02A
KQ2W01-U02N
KQ2W02-M3G
KQ2W02-M3G-X35
KQ2W02-M5A
KQ2W02-M5N
KQ2W03-32A
KQ2W03-32N
KQ2W03-U01A
KQ2W03-U01N
KQ2W03-U02A
KQ2W03-U02N
KQ2W04-M3G
KQ2W04-M3G1
KQ2W04-M5A
KQ2W04-M5A1
KQ2W04-M5A-X12
KQ2W04-M5A-X35
KQ2W04-M5N
KQ2W04-M5N1
KQ2W04-U01A
KQ2W04-U01A-X35
KQ2W04-U01N
KQ2W04-U02A
KQ2W04-U02A-X35
KQ2W04-U02N
KQ2W05-U01A
KQ2W05-U01N
KQ2W05-U02A
KQ2W05-U02N
KQ2W06-M5A
KQ2W06-M5A1
KQ2W06-M5A-X12
KQ2W06-M5A-X35
KQ2W06-M5N
KQ2W06-M5N1
KQ2W06-M5N-X12
KQ2W06-M5N-X35
KQ2W06-U01A
KQ2W06-U01A1
KQ2W06-U01A-X35
KQ2W06-U01N
KQ2W06-U02A
KQ2W06-U02A-X35
KQ2W06-U02N
KQ2W06-U03A
KQ2W06-U03A-X35
KQ2W06-U03N
KQ2W07-32A
KQ2W07-32N
KQ2W07-U01A
KQ2W07-U01N
KQ2W07-U02A
KQ2W07-U02N
KQ2W07-U03A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Anwendung Werkstoff Gewinde Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

7.66 €

10 6 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Saubere Umgebungsbedingungen[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

2.98 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.11 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.02 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.44 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.97 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.37 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.10 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.--M3×0,51WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.71 €

10 26 Arbeitstage [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv.Standard / Mini[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-5~60--------

3.02 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.11 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.98 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.11 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

5.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.32 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

4.95 €

10 Versand am selben Tag

Auf Lager

[PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-4M3×0,51WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.95 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] EN 1.4305 Äquiv.-4M3×0,51WeißEllipseHellgraun. z.

3.02 €

10 3 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4M5×0,81WeißEllipseHellgraun. z.

3.16 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.45 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.29 €

10 3 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.52 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4M5×0,81WeißEllipseHellgraun. z.

3.24 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4Uni1/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.74 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4Uni1/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.53 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-4Uni1/41WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.06 €

1 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.84 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-4Uni1/41WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.32 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.89 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

7.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.02 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.35 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6M5×0,81WeißEllipseHellgraun. z.

3.16 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.45 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.27 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M5×0,81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.65 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6M5×0,81WeißEllipseHellgraun. z.

3.47 €

10 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------

3.79 €

1 26 Arbeitstage [Messing] MessingStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-5~60--------

3.24 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6Uni1/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.69 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6Uni1/81WeißEllipseHellgraun. z.

3.74 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni1/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

3.53 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6Uni1/41WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

4.06 €

10 4 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

3.84 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni1/41WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.08 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP-6Uni3/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

5.84 €

10 26 Arbeitstage [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent)Standard / Mini[PP-Kunststoff] PP-5~60--------

5.39 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.-6Uni3/81WeißPerfekter KreisHellgraun. z.

2.98 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

3.11 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--UNF10-321WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.47 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

6.90 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.18 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

8.87 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[Standard (Messing)] EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.--Uni1/41WeißPerfekter KreisOrangen. z.

9.56 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PPStandard / Mini[PP-Kunststoff] PP--Uni3/81WeißPerfekter KreisOrangen. z.

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Winkelstück Kniestücke Dreifaches Universalkniestück

Technischer Support