Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Form Auslöseknopf | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.97 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
9.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.39 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
5.03 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
5.65 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
2.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.11 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.92 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.24 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
10.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.23 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.38 € | 10 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.39 € | 10 | 7 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
5.77 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
6.82 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
3.71 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 8 | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.90 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
4.06 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.61 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
10.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
6.40 € | 5 | 6 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
6.74 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
7.39 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | 10 | - | - | - | - | - | ||
8.35 € | 10 | 31 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Orange | n. z. | ||
7.77 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
7.90 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
8.31 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
9.10 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - | ||
12.53 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
13.18 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
14.40 € | 5 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | 16 | - | - | - | - | - | - | ||
2.97 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | - | - | 3 | Weiß | Perfekter Kreis | Hellgrau | n. z. | ||
3.82 € | 10 | 4 Arbeitstage | [Flammbeständiger Kunststoff (UL94 V-0)] Schwer entflammbarer Kunststoff (UL94 V-0 Äquivalent) | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, gleicher Ø | Sternverbindung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Form Auslöseknopf
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften