Hersteller-Teilenummer: 10-KQ2Z04-M5N
Marke: SMC
Preis: 6.90 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-KQ2Z04-M5N
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Eine Verzweigung | Anschlussstutzen A | Eine Verzweigung |
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) | 4 | Connection Type | M | Connection screw | 5×0,8 |
Number of Connection Tubes(pc.) | 2 | Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis |
Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Sie befinden sich auf der Seite für Verzweigter Universal-Winkel mit Außengewinde 10-KQ2Z (Dichtung) , Schnellkupplung, die Teilenummer ist 10-KQ2Z04-M5N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KQ2Z04-M5N.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften