Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2ZF04-M5N , 10-KQ2ZF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2ZF04-M5N , 10-KQ2ZF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Luft oder Wasser als fluides Medium. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 mm auf. Folgende Anschlussgewindearten sind verfügbar: M.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Please refer to the catalog for detailed specifications and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10-KQ2ZF04-M5N

Teilenummer
10-KQ2ZF04-M5N
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

5.60 €

10 26 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Zweig Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Zweig Eine Verzweigung Anschlussstutzen A Innengewindeverzweigung Aye
Passender Rohraußen-Ø 1(mm) 4 Connection Type M Connection screw 5×0,8
Number of Connection Tubes(pc.) 2 Farbe Weiß Form Auslöseknopf Perfekter Kreis
Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / 10-KQ2ZF04-M5N , 10-KQ2ZF Serie / Abzweig / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist 10-KQ2ZF04-M5N.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-KQ2ZF04-M5N.

Technischer Support