Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [Anschluss Gewinde] M, UNF oder Uni, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von SMC ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf. Es sind folgende Anschlussgewindearten erhältlich: M, UNF oder Uni.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KQ2T02-M5N |
10-KQ2T04-M5N |
10-KQ2T04-M6N |
10-KQ2T06-M5N |
10-KQ2T06-M6N |
10-KQ2T12-U02N |
10-KQ2T23-M5N |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.89 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | M | 5×0,8 | ||
5.44 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 5×0,8 | ||
5.61 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | M | 6×1,0 | ||
5.84 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 5×0,8 | ||
7.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | M | 6×1,0 | ||
13.21 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | Uni | 1/4 | ||
5.35 € | 10 | 26 Arbeitstage | - | M | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. / EN 1.4301 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | T-Verschraubung mit Doppelanschluss | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Farbe | Weiß | Form Auslöseknopf | Perfekter Kreis | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften