Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPL04-01 |
KPL04-02 |
KPL06-01 |
KPL06-02 |
KPL08-01 |
KPL08-02 |
KPL10-02 |
KPL10-03 |
KPL12-03 |
KPL12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Werkstoff Gewinde | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Tube Material | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/8 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
6.98 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 4 | R | 1/4 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
6.98 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/8 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
6.98 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 6 | R | 1/4 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
7.23 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 8 | R | 1/8 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
7.23 € | 10 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 8 | R | 1/4 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
8.03 € | 5 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | 10 | R | 1/4 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
8.03 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | [PP-Kunststoff] PP | - | 10 | R | 3/8 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
8.94 € | 5 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | R | 3/8 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - | ||
8.94 € | 5 | 39 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | - | - | R | 1/2 | PFA, Polyolefin, Soft-Polyolefin, Polyurethan | - |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Stickstoffgas |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück |
Kniestücke | Winkelstück | Farbe Auslöseknopf | Hellgrün |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Werkstoff Gewinde
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Tube Material
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften