Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPT04-01 |
KPT04-02 |
KPT06-01 |
KPT06-02 |
KPT08-01 |
KPT08-02 |
KPT10-02 |
KPT10-03 |
KPT12-03 |
KPT12-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 4 | 1/4 | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
11.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
12.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
12.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
13.60 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
13.60 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 3/8 | ||
16.84 € | 5 | 4 Arbeitstage | - | 3/8 | ||
17.24 € | 5 | 26 Arbeitstage | - | 1/2 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Stickstoffgas |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Verschraubung, gleicher Ø | Double Port Tee | Connection Type | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften