KPY, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar

KPY, Steckverbindung für Ausblassysteme, Reinraum - T-Steckverschraubung, 360° schwenkbar
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for blowing type systems in clean rooms.
· Completely oil-free processing. (rubber parts are fluorine coated)
· Liquid-contact areas are non-metallic.
· Parts are cleaned, assembled and double packaged in a clean room.
· Can also be used in vacuums. (-100 kPa)
[Applications]
· Use for branch piping in the same or in a 90° orientation from female threads.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPY04-02
KPY06-01
KPY06-02
KPY08-01
KPY08-02
KPY10-02
KPY10-03
KPY12-03
KPY12-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

12.47 €

10 26 Arbeitstage 41/4

12.47 €

10 4 Arbeitstage 61/8

12.47 €

10 31 Arbeitstage 61/4

12.92 €

10 4 Arbeitstage 81/8

12.92 €

10 26 Arbeitstage 81/4

14.11 €

5 26 Arbeitstage 101/4

14.11 €

5 26 Arbeitstage 103/8

17.40 €

5 26 Arbeitstage -3/8

18.44 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Stickstoffgas
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Service-T-Verschraubung Connection Type R

Technischer Support