Push-In-Verbinder / Material wählbar / Reinraum / KPQH, KPGH

Push-In-Verbinder / Material wählbar / Reinraum / KPQH, KPGH
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for drive system type air systems in clean rooms.
[Applications]
· Use to connect tubes in the same orientation.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGH04-00
KPGH06-00
KPGH08-00
KPGH10-00
KPGH12-00
KPQH04-00
KPQH06-00
KPQH08-00
KPQH10-00
KPQH12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslöseknopf

8.37 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.4Hellblau

8.37 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.6Hellblau

8.37 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.8Hellblau

9.21 €

5 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.10Hellblau

10.53 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.-Hellblau

10.13 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige4Hellgrau

10.13 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige6Hellgrau

11.03 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige8Hellgrau

11.68 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige10Hellgrau

14.97 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige-Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Trennwand, Innengewindeverbindung

Technischer Support