Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Reinraum / KPQL, KPGL

Push-In-Verbinder / L-Form / Material wählbar / Reinraum / KPQL, KPGL
A one-touch fitting from SMC.
[Features]
· A one-touch fitting; ideal for drive system type air systems in clean rooms.
[Applications]
· Use to connect tubes in the same orientation.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. See the catalog for shape/type details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KPGL04-00
KPGL06-00
KPGL08-00
KPGL10-00
KPGL12-00
KPQL04-00
KPQL06-00
KPQL08-00
KPQL10-00
KPQL12-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Farbe Auslöseknopf

8.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.4Hellblau

8.31 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.6Hellblau

8.31 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.8Hellblau

9.21 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.10Hellblau

10.47 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv.-Hellblau

9.50 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige4Hellgrau

9.50 €

10 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige6Hellgrau

10.65 €

10 4 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige8Hellgrau

11.77 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige10Hellgrau

14.00 €

5 26 Arbeitstage [PP-Kunststoff] Sonstige-Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Verschraubung, gleicher Ø Winkelstück

Technischer Support