Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KPGU04-00 |
KPGU06-00 |
KPGU08-00 |
KPGU10-00 |
KPGU12-00 |
KPQU04-00 |
KPQU06-00 |
KPQU08-00 |
KPQU10-00 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe Auslöseknopf | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | 4 | Hellblau | ||
12.40 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | 6 | Hellblau | ||
12.63 € | 10 | 48 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | 8 | Hellblau | ||
14.29 € | 5 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | 10 | Hellblau | ||
16.56 € | 5 | auf Anfrage | [PP-Kunststoff] PP/EN 1.4301 Äquiv. | - | Hellblau | ||
15.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] Sonstige | 4 | Hellgrau | ||
15.48 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] Sonstige | 6 | Hellgrau | ||
15.60 € | 10 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] Sonstige | 8 | Hellgrau | ||
18.32 € | 5 | 26 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] Sonstige | 10 | Hellgrau |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen |
---|---|---|---|---|---|
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Zweig | Sternverbindung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe Auslöseknopf
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften