Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KM16-04-04-3 |
KM16-04-06-3 |
KM16-04-06-3-X17 |
KM16-06-06-3 |
KM16-06-06-3-X2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Befestigung, Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Dichtungswerkstoff | Verschraubung, gleicher Ø | Verschraubung, ungleicher Ø | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Farbe | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.19 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | - | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Verteiler] Verteiler | - | 4 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
10.19 € | 5 | 4 Arbeitstage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | - | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | [Ungleicher Ø, dreifach] Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler | 4 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
11.68 € | 5 | auf Anfrage | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Wasser / Luft | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | - | [Ungleicher Ø, dreifach] Einfachwirkender Rohrfitting / Verteiler | - | - | - | - | ||
10.19 € | 5 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | Verbindung mit gleichem Durchmesser | - | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Verteiler] Verteiler | - | 6 | Schwarz | Blau | n. z. | ||
9.73 € | 5 | 6 Arbeitstage | Verbindung mit gleichem Durchmesser | Wasser / Luft | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | [Verteiler] Verteiler | - | - | - | Blau | Spezifikation auf Nicht-Stahlbasis (mit stromloser Vernickelung) |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. | Anwendung | Standard / Mini |
---|---|---|---|---|---|
Port A Number | 3 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Befestigung, Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Dichtungswerkstoff
Verschraubung, gleicher Ø
Verschraubung, ungleicher Ø
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Farbe
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften