KBH, Anschluss-Modul, Stecker mit Innengewinde

KBH, Anschluss-Modul, Stecker mit Innengewinde
A one-touch fitting from SMC.

[Features]
· Allows for centralized and distributed air supply from main pipe lines.
· Allows for centralized or distributed piping for use in different applications.
· Tool-free single-action connection
· Free 360° distribution of air


(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KBH1-R1S
KBH2-R1S
KBH2-R2S
KBH2-R3S
KBH3-R2S
KBH3-R3S
KBH3-R4S
KBH4-R3S
KBH4-R4S
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Connection screw Size of Body Code

3.24 €

10 26 Arbeitstage 1/81

3.98 €

10 26 Arbeitstage 1/82

3.71 €

10 4 Arbeitstage 1/42

3.58 €

10 26 Arbeitstage 3/82

4.73 €

10 4 Arbeitstage 1/43

4.39 €

10 26 Arbeitstage 3/83

4.44 €

10 4 Arbeitstage 1/23

7.81 €

10 4 Arbeitstage 3/84

7.85 €

10 26 Arbeitstage 1/24

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material EN CW614N Äquiv. + PBT + POM Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN CW614N Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Anschlussverschraubung Connection Type R

Technischer Support