Hersteller-Teilenummer: KRY06-01SW2
Marke: SMC
Preis: 6.26 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 6 mm
Connection screw: 1/8
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KRY06-01SW2
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Zweig | Haupteinheits-Material | Schwer entflammbares PBT (Ul94 V-0 Äquivalent) |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | PP | Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) |
Schraubmontage, Zweig | Service-T-Verschraubung | Connection Type | R | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KRY-W2, Serie KR-W2 / flammwidrig / T-Verbinder / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist KRY06-01SW2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KRY06-01SW2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KRY06-02SW2 |
KRY06-03SW2 |
KRY08-01SW2 |
KRY08-02SW2 |
KRY08-03SW2 |
KRY10-01SW2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw |
---|---|---|---|---|---|---|
6.66 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | ||
7.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | ||
6.98 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/8 | ||
7.29 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
7.81 € | 10 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
10.08 € | 5 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/8 |