Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Reduzierstück KRR-W2

Steckverschraubungen / Push In Verbinder / flammwidrig / Serie KR-W2 Reduzierstück KRR-W2
A one-touch coupling from SMC Corporation.
[Features]
· Can be used with FR soft nylon.
· High holding force.
· Can be used for everything from low vacuums to 1 MPa.
· Little force required for removal.
· Effective for piping in tight spaces.
[Applications]
· Use to reduce the size of one-touch fittings.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRR06-08W2
KRR06-10W2
KRR08-10W2
KRR08-12W2
KRR10-12W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

4.39 €

10 26 Arbeitstage 68

4.66 €

10 4 Arbeitstage 610

5.18 €

10 26 Arbeitstage 810

5.40 €

10 26 Arbeitstage 812

5.63 €

5 26 Arbeitstage 1012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Haupteinheits-Material PP
Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück

Technischer Support