Pneumatik Steckverbinder / KRE-W2, Serie KR-W2 / flammwidrig / Schottverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / KRE-W2, Serie KR-W2 / flammwidrig / Schottverbinder / Push-In Anschluss / Innengewinde / Innengewinde
A flame retardant (UL-94 standard V-0 equivalent) one-touch fitting specifically for through-panel connections.
[Features]
· Supports FR soft nylon.
· The collet maximizes the retention force. The chuck engages the work piece securely.
· Its special shape ensures a secure seal and minimal resistance when inserting a tube. Can be used in everything from low vacuums to 1 MPa.
· Effective for piping in tight spaces.
· The body and threaded section can be rotated enough to allow for positioning.
[Applications]
· Can be used for relay (through-panel) connection of male threads to tubes when panel mounting, etc.

(i)Hinweis

  • *See the catalog for detailed specs and materials.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KRE06-01W2
KRE06-02W2
KRE06-03W2
KRE08-01W2
KRE08-02W2
KRE08-03W2
KRE10-02W2
KRE10-03W2
KRE12-03W2
KRE12-04W2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection screw

6.60 €

10 26 Arbeitstage 61/8

6.60 €

10 26 Arbeitstage 61/4

7.61 €

10 26 Arbeitstage 63/8

7.61 €

10 26 Arbeitstage 81/8

7.61 €

10 26 Arbeitstage 81/4

7.61 €

10 26 Arbeitstage 83/8

9.05 €

5 26 Arbeitstage 101/4

8.98 €

5 26 Arbeitstage 103/8

9.95 €

5 26 Arbeitstage -3/8

10.74 €

5 26 Arbeitstage -1/2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Haupteinheits-Material Messing
Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde PP Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Schraubmontage, Richtung Schottverschraubung, Innengewinde Connection Type Rc

Technischer Support