Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
KAH04-06 |
KAH08-10 |
KAH10-12 |
KAH23-04 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Passender Rohraußen-Ø 2 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | 4 | - | ||
7.18 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (PBT, Polybutylenterephthalat)] PBT | H-NBR | 8 | 10 | ||
11.68 € | 5 | 26 Arbeitstage | [Standard (PBT, Polybutylenterephthalat)] PBT | H-NBR | 10 | 12 | ||
8.13 € | 10 | 26 Arbeitstage | [Standard (PBT, Polybutylenterephthalat)] PBT | H-NBR | 3.2 | 4 |
Loading...
Ausführung | Einfachwirkung | Befestigung, Ausführung | Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
---|---|---|---|---|---|
Anwendung | Standard / Mini | Verschraubung, ungleicher Ø | Reduzierstück, gerade | Number of Connection Tubes(pc.) | 2 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Passender Rohraußen-Ø 2(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften