• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KAU-00, antistatisch, Steckverbindung, Y-Verzweigung

KAU-00, antistatisch, Steckverbindung, Y-Verzweigung
SMC One-Touch fitting.

[Features]
· One-touch fitting with antistatic prevention.
· One-touch IN/OUT connection.
· Can be used in a vacuum of -100 kPa.
· Can be used in copper-free applications.
· Flame resistant (equivalent to UL-94 Standard V-0)
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.

[Applications]
· Used to branch line in the same direction.


(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KAU04-00
KAU06-00
KAU08-00
KAU10-00
KAU12-00
KAU23-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

5.13 €

10 4 Arbeitstage 4

4.89 €

10 4 Arbeitstage 6

5.92 €

10 26 Arbeitstage 8

7.06 €

5 26 Arbeitstage 10

9.05 €

5 26 Arbeitstage -

7.90 €

10 26 Arbeitstage -

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, gleicher Ø Sternverbindung Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support