KAR, antistatisch, Steckverbindung, Reduktion

KAR, antistatisch, Steckverbindung, Reduktion
One-touch IN/OUT fitting with antistatic prevention.
[Features]
· Possible to use from vacuum (-100 kPa).
· Can be used in copper-free applications.
· Conductive resin is used for body and seals in fittings and tubing.
· Copper-free (with electroless nickel plating).
· Uni thread.
· Tube materials: antistatic soft nylon, antistatic polyurethane.
[Applications]
· Use to size down one-touch fittings.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KAR04-06
KAR04-08
KAR04-10
KAR06-08
KAR06-10
KAR06-12
KAR08-10
KAR08-12
KAR10-12
KAR23-04
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

3.58 €

10 4 Arbeitstage 46

9.79 €

10 26 Arbeitstage 48

17.11 €

10 26 Arbeitstage 410

3.65 €

10 26 Arbeitstage 68

5.74 €

10 26 Arbeitstage 610

17.47 €

10 26 Arbeitstage 612

5.92 €

10 26 Arbeitstage 810

7.11 €

10 26 Arbeitstage 812

4.95 €

5 26 Arbeitstage 1012

20.39 €

10 26 Arbeitstage -4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück

Technischer Support