Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Steuerungsmethode | Connection Dia. | Types of Screw | Applicable Tube O.D. mm (mm) | Body Size | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | R | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | R | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
12.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/8 | R | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
14.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
14.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
14.11 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/8 | R | 6 | 1/8, 1/4 Standard | ||
12.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/8 | R | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
14.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/4 | R | 8 | 1/8, 1/4 Standard | ||
14.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Zuflussregler | 1/4 | R | 10 | 1/8, 1/4 Standard | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 6 | 3/8 Standard | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 8 | 3/8 Standard | ||
17.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 10 | 3/8 Standard | ||
19.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/4 | R | 12 | 3/8 Standard | ||
18.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | R | 6 | 3/8 Standard | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | R | 8 | 3/8 Standard | ||
18.27 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | R | 10 | 3/8 Standard | ||
19.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 3/8 | R | 12 | 3/8 Standard | ||
25.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | Abflussregler | 1/2 | R | 10 | 1/2 Standard | ||
25.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | Abflussregler | 1/2 | R | 12 | 1/2 Standard |
Loading...
Ausführung | Drehzahlregler | Ausführung | Winkelstück | Verbindertyp | Außengewinde + Schnellkupplungen |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PBT | Umgebung, Anwendungen | Standard | Werkstoff Gewinde | Rostfreier Stahl |
Griffausführung | Standard | Option | Mit Dichtung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Steuerungsmethode
Connection Dia.
Types of Screw
Applicable Tube O.D. mm(mm)
Body Size
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften