Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
AQ240F-04-00 |
AQ240F-04-04 |
AQ240F-06-00 |
AQ240F-06-06 |
AQ240F-07-00 |
AQ240F-07-07 |
AQ340F-06-00 |
AQ340F-06-06 |
AQ340F-07-00 |
AQ340F-07-07 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)] | Applicable Tube O.D. d (inch) | Applicable Tube O.D. d (mm) | EXH Anschluss | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,34 | - | 4 | Eingebauter Schalldämpfer | ||
14.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,34 | - | 4 | Mit Entlüftungsanschluss | ||
14.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 0,48 | - | 6 | Eingebauter Schalldämpfer | ||
14.94 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0,48 | - | 6 | Mit Entlüftungsanschluss | ||
14.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.48 | 1/4 | - | Eingebauter Schalldämpfer | ||
14.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.48 | 1/4 | - | Mit Entlüftungsanschluss | ||
15.84 € | 1 | 6 Arbeitstage | 0,8 | - | 6 | Eingebauter Schalldämpfer | ||
15.84 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 0,8 | - | 6 | Mit Entlüftungsanschluss | ||
15.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.8 | 1/4 | - | Eingebauter Schalldämpfer | ||
15.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 0.8 | 1/4 | - | Mit Entlüftungsanschluss |
Loading...
Ausführung | Schnellentlüftungsventile | Haupteinheits-Material | PBT | Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Kupplung mit Einfachwirkung |
---|---|---|---|---|---|
Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Kupplung mit Einfachwirkung | Ablassseite, Anschlusstyp R | Kupplung mit Einfachwirkung |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Sonic Conductance IN -> OUT [dm3/(s/bar)]
Applicable Tube O.D. d (inch)
Applicable Tube O.D. d (mm)
EXH Anschluss
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften