AK, Rückschlagventil, metrisch

AK, Rückschlagventil, metrisch
Check valves for air pressure; available in a broad range of types.
[Features]
· Large valve capacity
· Low cracking pressure at 0.02 MPa
[Applications]
· For air pressure

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
AK2000-01
AK2000-02
AK2000-F01
AK2000-F02
AK2000-N01
AK2000-N02
AK4000-02
AK4000-03
AK4000-04
AK4000-F03
AK4000-F04
AK4000-N02
AK4000-N03
AK4000-N04
AK6000-06
AK6000-10
AK6000-F06
AK6000-F10
AK6000-N06
AK6000-N10
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Effektiver Querschnitt [Klassifizierung]
(㎜2)
Sonic Conductance [dm3/(s/bar)] Connection Dia.

21.11 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 305Rc 1/8

21.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

Bis zu 305,5Rc 1/4

21.10 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 305G 1/8

21.11 €

1 39 Arbeitstage Bis zu 305.5G 1/4

21.11 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 305NPT 1/8

21.11 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 305.5NPT 1/4

25.48 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 309,4Rc 1/4

25.48 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 10017Rc 3/8

25.48 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 10019Rc 1/2

25.48 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 10017G 3/8

25.48 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 10019G 1/2

25.50 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 309.4NPT 1/4

25.50 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 10017NPT 3/8

25.48 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 10019NPT 1/2

52.61 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 20040Rc 3/4

52.61 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 30046Rc 1

52.61 €

1 4 Arbeitstage Bis zu 20040G 3/4

52.61 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 30046G 1

52.61 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 20040NPT 3/4

52.61 €

1 26 Arbeitstage Bis zu 30046NPT 1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Haupteinheits-Form Gerade Haupteinheits-Material Aluminium Druckguss
Dichtungswerkstoff Nitrilkautschuk Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P Innengewinde Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A Innengewinde

Technischer Support