Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Innengewinde, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Innengewinde, metrische Größe
A fluoropolymer female connector fitting for use at temperatures of 200°C.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· Offers outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Simply screw-in as far as the ends of the fitting to tighten the nut. No need for gauge management for positioning.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1H2C-F
LQ1H2F-F
LQ1H2F-FN
LQ1H11-F
LQ1H11-FN
LQ1H12-F-1
LQ1H12-FN
LQ1H21-F
LQ1H21-FN
LQ1H22-F
LQ1H22-FN
LQ1H23-F
LQ1H23-F-1
LQ1H23-FN
LQ1H24-F
LQ1H24-FN
LQ1H31-F
LQ1H31-FN
LQ1H31-FN-1
LQ1H32-F
LQ1H32-F-1
LQ1H32-FN
LQ1H33-F
LQ1H33-FN
LQ1H34-F
LQ1H34-FN
LQ1H34-FN-1
LQ1H35-F
LQ1H35-F-1
LQ1H35-FN
LQ1H35-FN-1
LQ1H36-F
LQ1H36-F-1
LQ1H36-FN
LQ1H39-F
LQ1H39-F-1
LQ1H39-FN
LQ1H39-FN-1
LQ1H41-F
LQ1H41-FN
LQ1H42-F
LQ1H43-F
LQ1H43-F-1
LQ1H43-FN
LQ1H44-F
LQ1H44-F-1
LQ1H44-FN
LQ1H44-FN-1
LQ1H45-F
LQ1H45-F-1
LQ1H45-FN
LQ1H45-FN-1
LQ1H46-F
LQ1H46-F-1
LQ1H46-FN
LQ1H46-FN-1
LQ1H49-F
LQ1H49-F-1
LQ1H49-FN
LQ1H49-FN-1
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Ausführung mit Anschlussschraube M (M1) Nenngröße Anschlussschraube M (M1) Verpackung Körpergröße

30.97 €

1 26 Arbeitstage 3Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 3Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

26.63 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

26.63 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

25.82 €

1 26 Arbeitstage 3Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent1

26.63 €

1 26 Arbeitstage 3NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent1

23.44 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

28.50 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 4Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

30.97 €

1 26 Arbeitstage 4NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent2

37.03 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.60 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

37.03 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

8Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.60 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

6Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

37.03 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.60 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

37.03 €

1 26 Arbeitstage 8Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.61 €

1 26 Arbeitstage 8Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

36.60 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 6Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

40.23 €

1 26 Arbeitstage 6Rc3/8B(10A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

36.98 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.40 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.03 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

62.40 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

62.03 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/8B(6A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

45.29 €

1 4 Arbeitstage 12Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 10Rc3/8B(10A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

44.90 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

45.29 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

45.35 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

44.90 €

1 26 Arbeitstage 10Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

45.35 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

44.35 €

1 26 Arbeitstage 10NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 8Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 8NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 6Rc1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 6NPT (Innengewinde)1/2B(15A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 12Rc1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

83.89 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

83.52 €

1 26 Arbeitstage 12NPT (Innengewinde)1/4B(8A)Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

Loading...

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Haupteinheits-Material PFA Verbindungsausführung Screw⇔Pipe
Verbindungsausführung Gewinde-Rohr Innengewinde, gerade Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support