Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2 | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
186.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | 1/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 3 | ||
186.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/8 | 1/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 3 | ||
51.11 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
50.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | PFA | 1/2 | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
77.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
76.94 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
181.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
180.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1/2 | 1/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
294.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
294.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
294.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
294.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 3/4 | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 | ||
301.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/2 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/2 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 3/8 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 3/8 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/4 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | 1/4 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 | ||
301.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | - | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 6 | ||
301.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | PTFE | 1 | - | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 6 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection | Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Reduzierwinkelverbinder |
---|---|---|---|---|---|
Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (Zoll) D2
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften