Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
LQ1P41-R3 |
LQ1P41-R3-1 |
LQ1P51-R2 |
LQ1P51-R2-1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) | Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 | Verpackung | Körpergröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 6 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 4 | ||
206.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 12 | 6 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 4 | ||
206.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | 10 | Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent | 5 | ||
206.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 19 | 10 | Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent | 5 |
Loading...
Ausführung | Fitting Body | Haupteinheits-Material | PTFE | Verbindungsausführung | Pipe⇔Pipe, different diameters connection |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø | Verbinder für Schalttafeleinbau, reduzierend | Maximale Betriebstemperatur(℃) | 200 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1)
Passende Rohraußen-Ø (mm) D2
Verpackung
Körpergröße
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften