Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Reduzierverschraubung, metrische Größe

Fluorkunststoffarmaturen / Fluorpolymer-Rohrverschraubung, Serie LQ1, Reduzierverschraubung, metrische Größe
A reducing type union with outstanding flow-through characteristics with minimized liquid pooling.
[Features]
· Unique quadruple-sealing construction (PAT.) provides a strong sealing effect and highly reliable performance against the leakage of liquids.
· For use at 200°C.
· The seal lock on the nut helps prevent loosening.
· The trapezoidal thread allows for the application of high levels of torque.
· The tube holding section on the nut utilizes a 2-stage system for securely holding tubes in place.
· Strong resistance to tube bending and deformation.
· Easy nut fastening.
· The trapezoidal thread prevents the angled insertion of nuts.

(i)Hinweis

  • Refer to the catalog for product specifications.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LQ1U31-R3
LQ1U31-R3-1
LQ1U41-R2
LQ1U41-R2-1
LQ1U41-R3
LQ1U41-R3-1
LQ1U51-R2
LQ1U51-R3
LQ1U51-R4
LQ1U51-R6
LQ1U51-R6-1
LQ1U61-R2
LQ1U61-R5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Haupteinheits-Material Passender Rohraußen-Ø (mm) D (D1) Passende Rohraußen-Ø (mm) D2 Verpackung Körpergröße

82.98 €

1 26 Arbeitstage PFA104Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent3

82.60 €

1 26 Arbeitstage PFA104Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent3

71.68 €

1 26 Arbeitstage PFA128Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage PFA128Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

71.68 €

1 26 Arbeitstage PFA126Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent4

71.29 €

1 26 Arbeitstage PFA126Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent4

158.44 €

1 26 Arbeitstage PTFE1910Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

162.19 €

1 26 Arbeitstage PTFE198Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

82.98 €

1 26 Arbeitstage PFA196Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

82.98 €

1 26 Arbeitstage PFA193Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent5

82.60 €

1 26 Arbeitstage PFA193Standardverpackungsklasse M5.5 äquivalent5

166.15 €

1 26 Arbeitstage PFA2512Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

194.26 €

1 26 Arbeitstage PTFE256Rein Verpackungsklasse M3,5 Äquivalent6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Fitting Body Verbindungsausführung Pipe⇔Pipe, different diameters connection Anschlussausführung Rohr-Rohr, ungleicher Ø Verbinder, reduzierend
Maximale Betriebstemperatur(℃) 200

Technischer Support