Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Dichtungswerkstoff | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
6.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
6.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 00023 | - | NPT | 1/4 | ||
4.55 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
4.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
5.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
4.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/8 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | R | 1/4 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | G | 1/8 | ||
6.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | G | 1/4 | ||
4.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 4 | M | 5×0,8 | ||
4.65 € | 1 | 43 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/8 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 1/4 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | R | 3/8 | ||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | G | 1/8 | ||
6.31 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | 6 | G | 1/4 | ||
7.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | G | 3/8 | ||
5.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 6 | M | 5×0,8 | ||
5.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | UNF | 10-32 | ||
4.65 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
5.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
6.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
6.68 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/8 | ||
6.90 € | 1 | 90 Arbeitstage | - | 8 | R | 1/4 | ||
7.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | R | 3/8 | ||
7.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 8 | G | 1/8 | ||
8.18 € | 1 | 57 Arbeitstage | - | 8 | G | 1/4 | ||
8.95 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 8 | G | 3/8 | ||
6.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
6.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
7.66 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/8 | ||
10.44 € | 1 | 3 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/4 | ||
10.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | - | 10 | R | 3/8 | ||
10.66 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | 10 | R | 1/2 | ||
11.32 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | 10 | G | 1/8 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 1/4 | ||
11.32 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 3/8 | ||
12.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | 10 | G | 1/2 | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/8 | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
13.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/2 | ||
11.16 € | 1 | 43 Arbeitstage | - | - | R | 1/4 | ||
11.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
12.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
12.48 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | - | G | 1/4 | ||
13.53 € | 1 | 33 Arbeitstage | - | - | G | 3/8 | ||
15.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 1/2 | ||
15.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/4 | ||
15.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 3/8 | ||
15.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | NPT | 1/2 | ||
21.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 3/8 | ||
21.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | R | 1/2 | ||
22.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 3/8 | ||
23.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | G | 1/2 | ||
6.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 1/8 | ||
6.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | R | 1/4 | ||
6.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | M | 5×0,8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) |
Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Winkelstück | Number of Connection Tubes(pc.) | 1 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften