KQB2U-00, Metall-Steckverbindungen, Y-Steckabzweiger

KQB2U-00, Metall-Steckverbindungen, Y-Steckabzweiger
SMC One-Touch fitting.
[Features]
· Compact and lightweight.
· Grease-free.
· Fluid temperature: -5 to 150°C.
· Brass parts: Electroless nickel plated.
[Applications]
· Used to branch line in the same direction.

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQB2U01-00
KQB2U03-00
KQB2U04-00
KQB2U06-00
KQB2U07-00
KQB2U08-00
KQB2U09-00
KQB2U10-00
KQB2U11-00
KQB2U12-00
KQB2U13-00
KQB2U16-00
KQB2U23-00
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungswerkstoff Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

13.16 €

1 26 Arbeitstage --

7.40 €

1 26 Arbeitstage --

7.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-4

8.68 €

1 auf Anfrage

Auf Lager

-6

8.68 €

1 26 Arbeitstage --

13.31 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

-8

13.31 €

1 26 Arbeitstage 00023-

19.73 €

1 7 Arbeitstage -10

19.73 €

1 26 Arbeitstage --

28.11 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

--

47.56 €

1 26 Arbeitstage --

71.05 €

1 43 Arbeitstage --

13.21 €

1 4 Arbeitstage --

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit gleichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material Sonstige Anwendung Standard / Mini Verschraubung, gleicher Ø Sternverbindung
Number of Connection Tubes(pc.) 3

Technischer Support