Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.65 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/8 | ||
5.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 4 | R | 1/4 | ||
3.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G | 1/8 | ||
5.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 4 | G | 1/4 | ||
4.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/8 | ||
5.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 6 | R | 3/8 | ||
4.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G | 1/8 | ||
5.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G | 1/4 | ||
6.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6 | G | 3/8 | ||
5.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/4 | ||
5.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 1/8 | ||
5.90 € | 1 | auf Anfrage | 8 | R | 1/4 | ||
6.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 8 | R | 3/8 | ||
5.81 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G | 1/8 | ||
5.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G | 1/4 | ||
6.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | G | 3/8 | ||
8.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | R | 1/4 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | R | 3/8 | ||
8.68 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G | 1/4 | ||
8.84 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | G | 3/8 | ||
8.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 3/8 | ||
10.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
10.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | R | 1/2 | ||
10.44 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G | 3/8 | ||
10.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G | 1/2 | ||
15.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | NPT | 1/2 | ||
16.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | R | 3/8 | ||
17.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | R | 1/2 | ||
16.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G | 3/8 | ||
17.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | G | 1/2 | ||
5.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | R | 1/4 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Sonstige | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN CW614N Äquiv. (Chemisch vernickelt) |
Schraubmontage, Richtung | Schottverschraubung, Innengewinde |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften