Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Haupteinheits-Material | Anwendung | Dichtungswerkstoff | Betriebstemperatur (°C) | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection Type | Connection screw | Number of Connection Tubes (pc.) | Farbe | Spezifikationen | Farbe Auslöseknopf | Nach Vorgabe des Kunden | Optionen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | R | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
18.37 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
18.27 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 4 | M | 5×0,8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
18.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Ohne Dichtungsmittel | ||
19.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
20.03 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 6 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
21.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
19.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
20.03 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
19.92 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 6 | M | 5×0,8 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
21.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [Standard (NBR, Nitrilkautschuk)] NBR (mit Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Ohne Dichtungsmittel | ||
21.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
21.56 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
21.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
21.56 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 8 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
22.42 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
29.19 € | 2 | 4 Arbeitstage | [PP-Kunststoff] PP | Standard / Mini | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | ISO-Klasse:6 | Weiß | n. z. | - | ||
29.31 € | 2 | 4 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 1/4 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
29.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 10 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
29.31 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
31.29 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 3/8 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
31.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial | ||
31.29 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] Edelstahl (EN 1.4305 Äquiv.) + PBT | Standard / Mini | H-NBR | - | 12 | R | 1/2 | 1 | Weiß | - | - | n. z. | - | ||
31.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | [EN 1.4305 Äquiv. , EN 1.4301 Äquiv.] PBT + EN 1.4305 Äquiv. | Saubere Umgebungsbedingungen / Lebensmittel・medikamentbezogen | [EPDM] EPDM (Fluorbeschichtung) | -5~60 | - | - | - | - | - | ISO-Klasse: 6 | - | - | Mit Dichtungsmaterial |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. | Schraubmontage, Richtung | Winkelstück | Kniestücke | Universal-Kniestückverschraubung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Haupteinheits-Material
Anwendung
Dichtungswerkstoff
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection Type
Connection screw
Number of Connection Tubes(pc.)
Farbe
Spezifikationen
Farbe Auslöseknopf
Nach Vorgabe des Kunden
Optionen
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften