• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

KGT-DD, Steckverbindung, Edelstahl, T-Stück für unterschiedliche Schlauchdurchmesser

KGT-DD, Steckverbindung, Edelstahl, T-Stück für unterschiedliche Schlauchdurchmesser

(i)Hinweis

  • For materials and specification details, please refer to the catalog.
  • Product images may be representative images. Refer to the catalog for shape details.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KGT04-06
KGT06-08
KGT08-10
KGT10-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)

11.53 €

2 4 Arbeitstage 4

15.44 €

2 4 Arbeitstage 6

16.84 €

2 4 Arbeitstage 8

18.66 €

2 26 Arbeitstage 10

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfachwirkung Befestigung, Ausführung Verbindung mit unterschiedlichem Durchmesser Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Standard / Mini Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Verschraubung, ungleicher Ø T-Reduzierstück Number of Connection Tubes(pc.) 3 Farbe Weiß
Spezifikationen ISO-Klasse:6 Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support