Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
10-KGF04-01 |
10-KGF06-01 |
10-KGF08-02 |
10-KGF08-03 |
10-KGF10-02 |
10-KGF10-03 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.61 € | 2 | 4 Arbeitstage | 4 | 1/8 | ||
17.98 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | ||
19.40 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | ||
41.57 € | 2 | 6 Arbeitstage | 8 | 3/8 | ||
54.17 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 1/4 | ||
54.20 € | 2 | 6 Arbeitstage | 10 | 3/8 |
Loading...
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | EN CW614N Äquiv. + PBT + PP | Anwendung | Saubere Umgebungsbedingungen | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Innengewinde, gerade | Connection Type | Rc |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß | Spezifikationen | ISO-Klasse:5 |
Farbe Auslöseknopf | Weiß | Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften