Pneumatik Steckverbinder / 10-KGL Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Steckverbinder / 10-KGL Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von SMC wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft oder Wasser als fluides Medium geeignet. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 oder 10 mm.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGL06-99
10-KGL08-99
10-KGL12-99
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

5.85 €

2 4 Arbeitstage 66

6.19 €

2 26 Arbeitstage 88

9.13 €

2 26 Arbeitstage -12

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Winkelstück mit einseitiger Muffe Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Spezifikationen ISO-Klasse:5 Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support