Pneumatik Verbinder / 10-KGR / Push-In Anschluss (Teilenummern)

Pneumatik Verbinder / 10-KGR / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Außendurchmesser] 4 - 10 mm, / , [fluide Medien] Luft oder Wasser



SMC stellt Push-In-Stecknippel her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Luft oder Wasser genutzt werden. Die Stecknippel weisen einen Außendurchmesser von 4 oder 10 mm auf.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-KGR04-06
10-KGR04-08
10-KGR06-08
10-KGR06-12
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Applicable Fitting Size (mm)

8.76 €

2 6 Arbeitstage 46

8.78 €

2 6 Arbeitstage 48

4.50 €

2 26 Arbeitstage 68

9.90 €

2 6 Arbeitstage 612

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Rohr Befestigung, Ausführung Buchse und Reduzierstück Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material PP Anwendung Saubere Umgebungsbedingungen Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung)
Buchsen, Reduzierstücke Reduzierstück Number of Connection Tubes(pc.) 1 Farbe Weiß
Spezifikationen ISO-Klasse:5 Farbe Auslöseknopf Weiß Nach Vorgabe des Kunden n. z.

Technischer Support