Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2S-G / Push-In Anschluss (Teilenummern - CAD Download)

Pneumatik Steckverbinder / KQKQ2S-G / Push-In Anschluss
Steckverbindung, PBT-Material für allgemeine Anwendungen
Verwendbarer Schlauchdurchmesser von Ø 3,2 bis Ø 6 mm
Gewinde: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI
Betriebsdruckbereich: -100 kPa bis 1 MPa
Medientemperatur: -5 bis 60 °C, Wasser: 0 bis 40 °C
2-K-Polymer Gewindebeschichtung, Uni-Dichtung und Flächendichtring.

(i)Hinweis

  • Bei Produktbildern kann es sich um repräsentative Bilder handeln. Einzelheiten finden Sie im Katalog.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
KQ2S04-01G1
KQ2S04-01GS1
KQ2S06-01G1
KQ2S06-01GS1
KQ2S06-02G1
KQ2S06-02GS1
KQ2S08-01G
KQ2S08-01GS
KQ2S08-02G
KQ2S08-02GS
KQ2S08-03G
KQ2S08-03GS
KQ2S10-01G
KQ2S10-01GS
KQ2S10-02G
KQ2S10-02GS
KQ2S10-03G
KQ2S10-03GS
KQ2S10-04G
KQ2S10-04GS
KQ2S12-02G
KQ2S12-02GS
KQ2S12-03G
KQ2S12-03GS
KQ2S12-04G
KQ2S12-04GS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebstemperatur
(°C)
Passender Rohraußen-Ø 1
(mm)
Connection Type Connection screw Number of Connection Tubes
(pc.)
Farbe Spezifikationen Form Auslöseknopf Farbe Auslöseknopf Nach Vorgabe des Kunden

12.81 €

2 26 Arbeitstage -4R1/81WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

12.92 €

2 4 Arbeitstage -4R1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.00 €

2 26 Arbeitstage -6R1/81WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.11 €

2 4 Arbeitstage -6R1/81WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.00 €

2 26 Arbeitstage -6R1/41WeißOhne DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

14.11 €

2 4 Arbeitstage -6R1/41WeißMit DichtungsmaterialEllipseWeißn. z.

15.03 €

2 26 Arbeitstage -8R1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.19 €

2 4 Arbeitstage -8R1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.03 €

2 26 Arbeitstage -8R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.19 €

2 4 Arbeitstage -8R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.60 €

2 26 Arbeitstage -8R3/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

15.77 €

2 26 Arbeitstage -8R3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.44 €

2 26 Arbeitstage -10R1/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.53 €

2 4 Arbeitstage -10R1/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.44 €

2 26 Arbeitstage -10R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.53 €

2 4 Arbeitstage -10R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.44 €

2 26 Arbeitstage -10R3/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.53 €

2 4 Arbeitstage -10R3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.44 €

2 26 Arbeitstage -10R1/21WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

20.53 €

2 26 Arbeitstage -10R1/21WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.03 €

2 26 Arbeitstage --R1/41WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.13 €

2 26 Arbeitstage --R1/41WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.03 €

2 26 Arbeitstage --R3/81WeißOhne DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.13 €

2 26 Arbeitstage --R3/81WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

22.03 €

2 26 Arbeitstage -5~60---------

22.13 €

2 26 Arbeitstage --R1/21WeißMit DichtungsmaterialPerfekter KreisWeißn. z.

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Einfach wirkend / Schraube Befestigung, Ausführung Schraubmontage, Richtung Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Haupteinheits-Material EN 1.4305 Äquiv. + PBT Anwendung Standard / Mini Werkstoff Gewinde EN 1.4305 Äquiv.
Dichtungswerkstoff EPDM (Fluorbeschichtung) Schraubmontage, Richtung Mit Innensechskant und gerade

Technischer Support