Hersteller-Teilenummer: KQ2E08-01G
Marke: SMC
Preis: 21.47 €
Lieferzeit: 26 Arbeitstage
Passender Rohraußen-Ø 1: 8 mm
Connection screw: 1/8
Form Auslöseknopf: Perfekter Kreis
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
KQ2E08-01G
Ausführung | Einfach wirkend / Schraube | Befestigung, Ausführung | Schraubmontage, Richtung | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | PP | Anwendung | Standard / Mini | Werkstoff Gewinde | EN 1.4305 Äquiv. |
Dichtungswerkstoff | EPDM (Fluorbeschichtung) | Schraubmontage, Richtung | Schottverschraubung, Innengewinde | Connection Type | Rc |
Number of Connection Tubes(pc.) | 1 | Farbe | Weiß | Farbe Auslöseknopf | Weiß |
Nach Vorgabe des Kunden | n. z. |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatik Steckverbinder / KQ2E-G / Push-In Anschluss, die Teilenummer ist KQ2E08-01G.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer KQ2E08-01G.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Passender Rohraußen-Ø 1(mm)
Connection screw
Form Auslöseknopf
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
KQ2E06-01G1 |
KQ2E06-02G1 |
KQ2E06-03G1 |
KQ2E08-02G |
KQ2E08-03G |
KQ2E10-02G |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Passender Rohraußen-Ø 1 (mm) | Connection screw | Form Auslöseknopf |
---|---|---|---|---|---|---|---|
19.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/8 | Ellipse | ||
19.92 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 1/4 | Ellipse | ||
21.73 € | 2 | 26 Arbeitstage | 6 | 3/8 | Ellipse | ||
21.47 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 1/4 | Perfekter Kreis | ||
22.24 € | 2 | 26 Arbeitstage | 8 | 3/8 | Perfekter Kreis | ||
29.19 € | 2 | 26 Arbeitstage | 10 | 1/4 | Perfekter Kreis |